Emniyetli ışık perdeleri

İdeal erişim koruması için

Ürün resmi, emniyetli ışık perdeleri grubu

PSENopt ve PSENopt II emniyetli ışık perdelerimizle personelinizi ve demirbaş eşyalarınızı emniyetli, verimli ve ekonomik bir şekilde koruyabilirsiniz. Gözle görünmeyen kızılötesi korumalı alan, tehlikeli bölgeleri korur ve optimum erişim koruması sağlar. Aktif müdahale gerektiren üretim prosesleri için idealdir.

Pilz emniyet kontrolörleriyle birlikte geniş emniyetli ışık perdesi seçeneklerinden, eksiksiz çözümlerden ve emniyetli otomasyon alanındaki sağlam ve uzun yıllara dayanan uzmanlığımızdan yararlanın.

Ürünlere git

Üretim prosesinde emniyetli müdahale için emniyetli ışık perdeleri

PSENopt / PSENopt II gibi emniyetli ışık perdeleri, düzenli malzeme akışının veya tehlikeli bölgeye doğrudan erişimin olduğu üretim sürecindeemniyetli ve esnek müdahaleyi mümkün kılar.

Girişlere ve erişim noktalarına kurulan bu cihazlar tehlikeli bölgeyi izler. Işıkdemeti kesilirse derhal emniyetli kapatma komutu tetiklenir. Makinelerin durma nedenleri LED'ler aracılığıyla hızlı bir şekilde tespit edilebilir ve böylece duruş süreleri azaltılır.

 Muting, blanking ve  kademelendirme gibi fonksiyonlar;  manuel iş istasyonları, konveyör erişim noktaları ve robotlarla birlikte malzeme taşıma gibi kullanım örneklerinde çeşitli uygulama olanakları sunar.

Parmak, el ve vücut koruması için emniyet ışık perdeleri

PSENopt ve PSENopt II ürün serileri, vücut koruması için emniyetli ışık bariyerlerinden parmak koruması için emniyetli ışık perdesine kadar tüm portföyü kapsar. İster alan açısından kritik uygulamalar ister muting, blanking veya basamaklama gibi genişletilmiş fonksiyonlar için olsun Pilz, ihtiyaçlarınız için doğru emniyetli ışık perdelerini sunar.

  • Geri bildirim döngüsü izleme, sıfırlama, onaylama, arıza teşhisi gibi çok çeşitli işlevler
  • Ölü bölge olmadığından arttırılmış emniyet
  • Muting, blanking ve basamaklama ile kapsamlı uygulamalar
  • Uygun montaj kitleri ile hızlı ve kolay montaj seçenekleri

Emniyetli ışık perdelerimizin avantajları

Sisli bir odada ışık perdeleri
  • Emniyetli, bariyersiz erişim
  • Daha az durma süreleri sayesinde daha yüksek verimlilik
  • Hızlı, kolay kurulum
  • Korumalı alanların ayrı ayrı konfigürasyonu
  • LED'ler aracılığıyla kullanıcı dostu arıza tespiti.
Ürün resmi, ışık perdesi

Yüksek düzeyde üretken ve emniyetli

  • EN IEC 61496-1/-2'ye göre PL-e’ye kadar onaylanmış Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 emniyetli ışık perdeleri
  • PL e'ye kadar parmak, el ve vücut koruma
  • Kısa tepki süreleri ve kompakt tasarımları sayesinde alan tasarrufu
  • 150 ile 1800 mm arası değişen uzunluklar
  • Emniyetli kontrol teknolojisine sahip komple ve ekonomik çözüm

Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı

Doğru emniyet mesafesini doğrudan çevrimiçi aracımızda hesaplayın!

Emniyet mesafesi, bir tesisin emniyetli çalışması için önemlidir. Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı ile gerekli mesafeyi hızlı, kolay ve emniyetli bir şekilde hesaplayabilir ve makinenizi korumak için doğru ürünlerle birlikte sonuçlarınızı çevrimiçi olarak alabilirsiniz.

Şimdi hesaplayın

Ürün yelpazemiz: Emniyetli ışık perdeleri ve fotoelektrik sensörler

Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyeri

Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyeri

PSENopt (II) tek ve çok ışık demetli emniyet ışık bariyerlerini kullanarak geniş erişim noktalarını verimli şekilde koruyun. Geniş çalışma aralıkları bunları dış alanı sınırlamak için ideal kılar.

Vücut koruması
El korumasına yönelik emniyet ışık perdesi

El korumasına yönelik emniyet ışık perdesi

Yakından örülmüş ışık demeti alanı, emniyet sensörlerinin tehlike bölgesine yakın konumlandırılmasını sağlar. Bu şekilde PSENopt (II), sınırlı alana sahip üretim tesislerinde kullanım için idealdir.

El koruması
Parmak korumasına yönelik emniyet ışık perdesi

Parmak korumasına yönelik emniyet ışık perdesi

Açık müdahale alanlarına sahip veya insanların doğrudan tehlikeli bölgede çalıştığı uygulamalar, emniyetli ışık perdesi PSENopt (II) ile bariyersiz korunabilir. Hızlı tepki süreleri ve hassas çözünürlük, tehlike noktasından mümkün olan en kısa mesafeyi sağlar.

Parmak koruması
Fotoelektrik sensör

Nesne algılama için fotoelektrik sensör

Optik sensörler, güvenilir nesne tanımaya olanak tanır. Örneğin, fotoelektrik yakınlık sensörleri paketleme endüstrisinde karton beslemesini emniyetli bir şekilde izlemek için kullanılabilir.

Fotoelektrik sensör
PSENopt ve PSENopt II için aksesuarlar

Emniyetli ışık perdeleri için aksesuarlar

PSENopt ve PSENopt II emniyetli ışık perdeleri için kapsamlı bir aksesuar yelpazesiyle bu optik sensörler, tesisinize entegrasyon için idealdir. Direk koruyucular, sapma aynaları ve muting setlerinden uygun bağlantı teknolojisine kadar geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur.

PSENopt ve PSENopt II için aksesuarlar

Daha fazla bilgi

Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332

Asya Pasafik

  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayland: +66 210 54613
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan