text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu H SB IBSo

Artikelnummer: 312020
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & Interbus (optical).

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Device-adress SafetyBUS p 32d– 95d  
Överföringshast SafetyBUS p 500 kBit/s  
Överföringstyp SafetyBUS p differentiell tvåtrådsledn.  
Anslutning SafetyBUS p 9-polig sub-D-stickkontakt  
Fältbussgränssnitt INTERBUS  
Fältbussens modultyp Slave  
Namn fältbussprotokoll INTERBUS-protokoll  
Valbara överföringshastigheter 500 kBit/s  
2 Mbit/s  
Inst. fältbuss-överf.hast. DIP-brytare  
Anslutning fältbuss F-SMA-kontakt  
Driftstyper fältbuss Slave Mode  
Tillverkar-id fältbuss 248h  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Mått höjd 128.4  
Mått bredd 75.2  
Mått djup 79.4  
Nettovikt 235  
Bruttovikt 267  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Tillbehör – obligatoriska

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,556.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,812.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
SEK1,299.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
SEK8,573.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
SEK99.00
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun
SEK81.00
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast för användningsom första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efterfjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK109.00
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning. Endast föranvändning som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK94.00
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast för användningsom första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efterfjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK360.00
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning. Endast föranvändning som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK293.00

Tillbehör – tillval

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
SEK258.00
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK254.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, längd 3 m.
SEK288.00
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, längd 5 m.
SEK350.00