Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312020","name":"PSSu H SB IBSo","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSSu H SB IBSo
Номер артикула: 312020
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & Interbus (optical).
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
Интерфейс SafetyBUS p
| Адрес устройства SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Скорость передачи SafetyBUS p | 500 кбит/с |
| Тип передачи SafetyBUS p | Дифференциальный 2-жил. кабель |
| Разъем SafetyBUS p | 9-конт. штекерный разъем D-Sub |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс промышленной сети | INTERBUS |
| Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
| Назв. протокола пром. сети | Протокол INTERBUS |
| Выбираемая скор. пер. данных |
500 кбит/с
2 Мбит/с |
| Настр-ка скор. пер. пром. сети | DIP-переключатель |
| Соединительная полевая шина | Разъем F-SMA |
| Режимы работы пром. сети | Режим подч. устройства |
| Ид. № производителя пром. сети | 248h |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Размер по высоте | 128.4 |
| Размер по ширине | 75.2 |
| Размер по глубине | 79.4 |
| Вес нетто | 235 |
| Вес брутто | 267 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Необходимые принадлежности
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
По метру, для гибридных линий питания/шин, ПУР, желтый RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, цвет сигнальный проводов: красный, белый, зеленый, коричневый
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной
станции PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной
станции PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной
станции PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной
станции PSSu XR F-T!
Дополнительные принадлежности
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.