Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312020","name":"PSSu H SB IBSo","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSSu H SB IBSo
Numero dell'articolo: 312020
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & Interbus (optical).
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Interfaccia SafetyBUS p
| Indirizzo device SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Velocità trasmiss. SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Tipo trasmissione SafetyBUS p | Linea a due fili differenziale |
| Collegamento SafetyBUS p | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
Interfaccia fieldbus
| Interfaccia fieldbus | INTERBUS |
| Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
| Nome protocollo fieldbus | Protocollo INTERBUS |
| Veloc. trasferimento impost. |
500 kBit/s
2 MBit/s |
| Impost. veloc. trasm. fieldbus | Selettore DIP |
| Collegamento fieldbus | Connettore F-SMA |
| Modi operativi fieldbus | Slave Mode |
| ID costruttore fieldbus | 248h |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Altezza | 128.4 |
| Larghezza | 75.2 |
| Profondità | 79.4 |
| Peso netto | 235 |
| Peso lordo | 267 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUBD1 CONNETTORE
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModule
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite. Solo perl’impiego come
primo modulo dopo il modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopola stazione
remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModule
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla. Solo perl’impiego come
primo modulo dopo il modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopola stazione remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModule
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 2 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite. Solo perl’impiego come
primo modulo dopo il modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopola stazione remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModule
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 2 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla. Solo perl’impiego come
primo modulo dopo il modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopola stazione remota PSSu XR F-T!
Accessori opzionali
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.