text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu H SB IBSo

Numer produktu: 312020
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & Interbus (optical).

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Adres urządzenia SafetyBUS p 32d ... 95d  
Pr. transmisji SafetyBUS p 500 kBit/s  
Typ transmisji SafetyBUS p 2-przewodowy kabel różnicowy  
Podłączenie SafetyBUS p 9-stykowe złącze zew. D-Sub  
Złącze fieldbus INTERBUS  
Rodzaj urządzenia Fieldbus Podrzędne  
Nazwa protokołu Fieldbus Protokół INTERBUS  
Prędkości transmisji 500 kBit/s  
2 MBit/s  
Ustaw. pr. transmisji fieldbus Przełącznik DIP switch  
Magistrala przyłącz. Fieldbus Złącze F-SMA  
Tryby pracy Fieldbus Tryb slave  
ID producenta Fieldbus 248 h  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Przysp.wstrz. wg normy2
Odstęp i odl. izol. do EN 60664-1  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Wysokość 128.4  
Szerokość 75.2  
Głębokość 79.4  
Ciężar netto 235  
Ciężar brutto 267  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Akcesoria obligatoryjne

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€10.00
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 + 1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy
€7.11
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe. Tylko do zastosowaniajako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją zdalną PSSu XR F-T!
€9.57
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe. Tylko dozastosowania jako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją zdalną PSSu XR F-T!
€8.27
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe. Tylko do zastosowaniajako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją zdalną PSSu XR F-T!
€31.53
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe. Tylko dozastosowania jako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją zdalną PSSu XR F-T!
€25.69

Akcesoria opcjonalne

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
€22.60
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
Przewód PSSu USB, długość 3 m.
€25.26
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
Przewód PSSu USB, długość 5 m.
€30.69