text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu H SB IBSo

Produktnummer: 312020
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & Interbus (optical).

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Device-adresse SafetyBUS p 32d ... 95d  
Overførselshast. SafetyBUS p 500 kBit/s  
Overførselstype SafetyBUS p different. ledn. med to ledere  
Tilslutning SafetyBUS p 9-pol. Sub-D-hanstik  
Feltbus-interface INTERBUS  
Feltbussens modultype Slave  
Navn feltbus-protokol INTERBUS-protokol  
Indstill. overførselshastigh. 500 kBit/s  
2 Mbit/s  
Indstill. feltbus-overf.hast. DIP-switches  
Tilslutning feltbus F-SMA-stik  
Driftstyper feltbus Slave Mode  
Producentkode feltbus 248h  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Accel. stød iht. stand. 2
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60664-1  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Mål, højde 128.4  
Mål, bredde 75.2  
Mål, dybde 79.4  
Nettovægt 235  
Bruttovægt 267  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
Kr.1,035.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
Kr.1,206.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
Kr.865.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
Kr.5,706.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Kr.79.00
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun
Kr.54.00
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til anvendelsesom første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote- station PSSu XR F-T!
Kr.73.00
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning. Kun tilanvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.63.00
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til anvendelsesom første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote- station PSSu XR F-T!
Kr.240.00
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning. Kun tilanvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.195.00

Ekstra tilbehør

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
Kr.172.00
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand.
Kr.169.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, længde 3 m.
Kr.192.00
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, længde 5 m.
Kr.233.00