text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu H SB IBSo

Número do produto: 312020
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & Interbus (optical).

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
End. dispositivo SafetyBUS p 32 d... 95 d  
Taxa de transm. SafetyBUS p 500 kBit/s  
Tipo de transm. SafetyBUS p Cabo de dois fios diferencial.  
Conexão SafetyBUS p Conector pino subD, 9 polos  
Interface do Fieldbus INTERBUS  
Tipo equip. barramento campo Slave  
Nome do protocolo do Fieldbus Protocolo INTERBUS  
Taxas de transmissão ajustáv. 500 kBit/s  
2 MBit/s  
Ajuste taxa transm. Fieldbus Interruptor DIP  
Conexão do barramento de campo Conector F-SMA  
Modos de operação do Fieldbus Modo escravo  
Identificad. produção Fieldbus 248 h  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Acel. choque conf. norma 2
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60664-1  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Dimensão altura 128.4  
Dimensão de profundidade 79.4  
Dimensão de profundidade 75.2  
Peso líquido 235  
Peso bruto 267  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
ACESSORIO PARA CONTROLADOR PROGRAMAVEL
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 1 fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca. Somente para usocomo primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A e apósa estação remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 1 fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola. Somente para uso como primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A eapós a estação remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca. Somente para usocomo primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A e apósa estação remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola. Somente para uso como primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A eapós a estação remota PSSu XR F-T!

Acessórios opcionais

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, cabo USB, comprimento 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, cabo USB, comprimento 5 m.