text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu H SB IBSo

Artikelnummer: 312020
GTIN: 
Kopfmodul, SafetyBUS p & Interbus (optisch).

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Device-Adresse SafetyBUS p 32d ... 95d  
Übertragungsrate SafetyBUS p 500 kBit/s  
Übertragungsart SafetyBUS p differenzielle Zweidrahtleit.  
Anschluss SafetyBUS p 9-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Feldbus-Schnittstelle INTERBUS  
Gerätetyp des Feldbus Slave  
Name Feldbus-Protokoll INTERBUS-Protokoll  
Einstellbare Übertragungsraten 500 kBit/s  
2 MBit/s  
Einstellung Feldbus-Übertr.rat DIP-Schalter  
Anschluss Feldbus F-SMA-Stecker  
Betriebsarten Feldbus Slave Mode  
Herstellerkennung Feldbus 248h  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Beschleun. Schock nach Norm 2
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Abmessung h 128.4  
Abmessung b 75.2  
Abmessung t 79.4  
Nettogewicht 235  
Bruttogewicht 267  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
 

Obligatorisches Zubehör

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
SUB-D-Busstecker für SafetyBUS p mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand in Schnellanschlußtechnik.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Busstecker für SafetyBUS-p mit Diagnoseschnittstelle mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand in Schnellanschlußtechnik IDC.
PSS SB SUB-D1
PSS SB SUB-D1 311051
SafetyBUS p Busstecker mit Schraubanschluß und integriertem schaltbaren Abschlußwiderstand.
PSS SB SUB-D-FO1
PSS SB SUB-D-FO1 311053
9-poliger SafetyBUS p SUB-D Stecker mit integriertem CU-LWL-Umsetzer. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Dreiadriges schleppkettenfähiges SafetyBUS p Buskabel für eine flexible Verlegung in der Anlage. Ausgelegt für ca.10 Millionen Wechselbiegungen.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Meterware, Bus/Power Hybridleitung, PUR, Gelb RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, Farbe der Einzeladern: rot, weiß, grün, braun
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss. Nur zur Verwendung als erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote- Station PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss. Nur zur Verwendung als erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote-Station PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss. Nur zur Verwendung als erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote- Station PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss. Nur zur Verwendung als erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote-Station PSSu XR F-T!

Optionales Zubehör

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installations CD-ROM für PSSu Assistant und PSSu Startup Tool. Zur Freischaltung des PSSu Startup Tool wird ein Lizenzschlüssel benötigt, der separat bestellt werden muss.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-Kabel, Länge 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-Kabel, Länge 5 m.