text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS SB DI8O8

Artikelnummer: 301140
GTIN: 
Decentralised, digital I/O module for SafetyBUS p with 8 I and 8 O.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 3.6  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Antal digitala ingångar 8  
8  
Antal 2-poliga HL-utgångar 2  
Antal testpulsutgångar 2  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 140  
Mått bredd 170  
Mått djup 65  
Nettovikt 519  
Bruttovikt 627  
 
 
 

Tillbehör – obligatoriska

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,556.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,812.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
SEK8,573.00
PSS SB SCREW TERM DI8O8
PSS SB SCREW TERM DI8O8 311060
Screw terminal for decentralised I/O module PSS SB.
SEK872.00
PSS SB SPING TERM DI8O8
PSS SB SPING TERM DI8O8 311061
Spring-loaded terminals for decentralised I/O module PSS SB DI8O8.
SEK872.00