text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS SB DI8O8

Kód materiálu: 301140
GTIN: 
Decentralised, digital I/O module for SafetyBUS p with 8 I and 8 O.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 3.6  
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Počet dig.vstupů 8  
8  
Počet 2pól. výstupů HL 2  
Počet výst.test.pulzů 2  
Okolní teplota 0  
60  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Svorka s klecovou pružinou  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 140  
Rozměr šířka 170  
Rozměr hloubka 65  
Čistá váha 519  
Celková hmotnost 627  
 
 
 

Povinné provozní příslušenství

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB SCREW TERM DI8O8
PSS SB SCREW TERM DI8O8 311060
Screw terminal for decentralised I/O module PSS SB.
PSS SB SPING TERM DI8O8
PSS SB SPING TERM DI8O8 311061
Spring-loaded terminals for decentralised I/O module PSS SB DI8O8.