닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"301140","name":"PSS SB DI8O8","price":"0.00","currency":"KRW","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI8O8
제품 번호: 301140
GTIN:
Decentralised, digital I/O module for SafetyBUS p with 8 I and 8 O.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
BG cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 3.6 |
| U2의 용도 | 주변장치 전원 |
| 공급 전압 2 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 |
입구
| 디지털 입력의 개수 |
8
8 |
반도체 출력 2 극
| 2핀 SC 출력 개수 | 2 |
클록 출력 테스트
| 테스트 펄스 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 커넥션 터미널 |
스크류 터미널
케이지 클램프 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 140 |
| 폭 치수 | 170 |
| 깊이 치수 | 65 |
| 순중량 | 519 |
| 총중량 | 627 |
필수적 액세서리
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.