text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS SB DI8O8

Produktnummer: 301140
GTIN: 
Decentralised, digital I/O module for SafetyBUS p with 8 I and 8 O.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 3.6  
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2
Antal digitale indgange 8  
8  
Antal 2-polede HL-udgange 2  
Antal testpulsudgange 2  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Cage clamp  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 140  
Mål, bredde 170  
Mål, dybde 65  
Nettovægt 519  
Bruttovægt 627  
 
 
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
Kr.1,035.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
Kr.1,206.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
Kr.5,706.00
PSS SB SCREW TERM DI8O8
PSS SB SCREW TERM DI8O8 311060
Screw terminal for decentralised I/O module PSS SB.
Kr.581.00
PSS SB SPING TERM DI8O8
PSS SB SPING TERM DI8O8 311061
Spring-loaded terminals for decentralised I/O module PSS SB DI8O8.
Kr.581.00