text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS SB DI8O8

Número de producto: 301140
GTIN: 
Decentralised, digital I/O module for SafetyBUS p with 8 I and 8 O.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 3.6  
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2
Ilość wejść cyfrowych 8  
8  
Number 2-pin SC outputs 2  
Ilość wyjść taktowania testowe 2  
Temperatura pracy 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk klatkowy  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 140  
Szerokość 170  
Głębokość 65  
Ciężar netto 519  
Ciężar brutto 627