text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS SB DI8O8

Ürün numarası: 301140
GTIN: 
Decentralised, digital I/O module for SafetyBUS p with 8 I and 8 O.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 3.6  
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı
Sayısal girişlerin adedi 8  
8  
Number 2-pin SC outputs 2  
Test puls çıkışlarının adedi 2  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Kafes bağlama terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 140  
Genislik boyutu 170  
Derinlik boyutu 65  
Net agirlik 519  
Brüt ağırlık 627  
 
 
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB SCREW TERM DI8O8
PSS SB SCREW TERM DI8O8 311060
Screw terminal for decentralised I/O module PSS SB.
PSS SB SPING TERM DI8O8
PSS SB SPING TERM DI8O8 311061
Spring-loaded terminals for decentralised I/O module PSS SB DI8O8.