text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS SB DI8O8

Productnummer: 301140
GTIN: 
Decentralised, digital I/O module for SafetyBUS p with 8 I and 8 O.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 3.6  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Aantal digitale ingangen 8  
8  
Aantal 2-polige HL-uitgangen 2  
Aantal testpulsuitgangen 2  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 140  
Afmeting breedte 170  
Afmeting diepte 65  
Nettogewicht 519  
Brutogewicht 627  
 
 
 

Verplichte Accessoires

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€118.46
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€137.97
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€652.81
PSS SB SCREW TERM DI8O8
PSS SB SCREW TERM DI8O8 311060
Screw terminal for decentralised I/O module PSS SB.
€72.07
PSS SB SPING TERM DI8O8
PSS SB SPING TERM DI8O8 311061
Spring-loaded terminals for decentralised I/O module PSS SB DI8O8.
€72.07