text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS SB DI8O8

Número do produto: 301140
GTIN: 
Decentralised, digital I/O module for SafetyBUS p with 8 I and 8 O.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 3.6  
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2
Quantidade de entradas digitai 8  
8  
Quant. saídas HL bipolares 2  
Número saídas pulso de teste 2  
Temperatura ambiente 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminais à mola  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 140  
Dimensão de profundidade 170  
Dimensão de profundidade 65  
Peso líquido 519  
Peso bruto 627  
 
 
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB SCREW TERM DI8O8
PSS SB SCREW TERM DI8O8 311060
Screw terminal for decentralised I/O module PSS SB.
PSS SB SPING TERM DI8O8
PSS SB SPING TERM DI8O8 311061
Spring-loaded terminals for decentralised I/O module PSS SB DI8O8.