Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301001","name":"PSS BM 4","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS BM 4
Artikelnummer: 301001
GTIN:
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 277.5 mm |
| Mått bredd | 280 mm |
| Mått djup | 244 mm |
| Nettovikt | 1300 g |
| Bruttovikt | 1370 g |