Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"301001","name":"PSS BM 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS BM 4
Productnummer: 301001
GTIN:
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 277.5 mm |
| Afmeting breedte | 280 mm |
| Afmeting diepte | 244 mm |
| Nettogewicht | 1300 g |
| Brutogewicht | 1370 g |