text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS BM 4

Produktnummer: 301001
GTIN: 
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Mål, højde 277.5  mm
Mål, bredde 280  mm
Mål, dybde 244  mm
Nettovægt 1300  g
Bruttovægt 1370  g