text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS BM 4

Ürün numarası: 301001
GTIN: 
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 277.5  mm
Genislik boyutu 280  mm
Derinlik boyutu 244  mm
Net agirlik 1300  g
Brüt ağırlık 1370  g