Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301001","name":"PSS BM 4","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS BM 4
Numero dell'articolo: 301001
GTIN:
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 277.5 mm |
| Larghezza | 280 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Peso netto | 1300 g |
| Peso lordo | 1370 g |