Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301001","name":"PSS BM 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS BM 4
Número de producto: 301001
GTIN:
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 277.5 mm |
| Dimensión Ancho | 280 mm |
| Dimensión Profundidad | 244 mm |
| Peso neto | 1300 g |
| Peso bruto | 1370 g |