text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS BM 4

제품 번호: 301001
GTIN: 
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
BG  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
높이 직경 277.5  mm
폭 치수 280  mm
깊이 치수 244  mm
순중량 1300  g
총중량 1370  g