text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS BM 4

Номер артикула: 301001
GTIN: 
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
BG  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Стандартный/отказоустойчивый  
 
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Размер по высоте 277.5  mm
Размер по ширине 280  mm
Размер по глубине 244  mm
Вес нетто 1300  g
Вес брутто 1370  g