text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4B-L-3-080

Artikelnummer: 630704
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, L-Version, 3 beams.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 4  
Sensorprincip Infrarött  
Skyddsfält, höjd 815  
Upplösning skyddsklass Kropp  
Manövreringsområde (m) 0.5  
3  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Tillämpat våglängdsområde 880 nm  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-3  
Fuktpåfrestning uppgift 95 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 14  
14  
Anslutningstyp M12  
Kåpmaterial överdel Aluminium  
Mått höjd 953  
Mått bredd 35  
Mått djup 40  
Nettovikt 3800  
Bruttovikt 5500