text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op4B-L-3-080

Kód materiálu: 630704
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, L-Version, 3 beams.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Typ BWS 4  
Princip snímače Infračervené světlo  
Výška ochranného pole 815  
Rozlišení druhu ochrany Tělo  
Provozní rozsah (m) 0.5  
3  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Použitý rozsah vln.délek 880 nm  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota -10  
55  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-3  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Reakční doba 14  
14  
Způsob připojení M12  
Materiál krytu horní díl Hliník  
Rozměr výška 953  
Rozměr šířka 35  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 3800  
Celková hmotnost 5500