Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630704","name":"PSEN op4B-L-3-080","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-L-3-080
Numer produktu: 630704
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, L-Version, 3 beams.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Rodzaj ESPE | 4 |
| Zasada działania czujników | Podczerwień |
| Wysokość pola ochronnego | 815 |
| Rodzaj ochrony dokładności | Korpus |
| Zasięg (m) |
0.5
3 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
| Używany zakres długości fali | 880 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-3 |
| Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Czas reakcji |
14
14 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia | M12 |
| Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
| Wysokość | 953 |
| Szerokość | 35 |
| Głębokość | 40 |
| Ciężar netto | 3800 |
| Ciężar brutto | 5500 |