text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op4B-L-3-080

Product ID: 630704
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, L-Version, 3 beams.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE 類型 4  
Sensor principle Infrared  
防護高度 815  
解析度防護等級 身體  
操作範圍 (m) 0.5  
3  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 880 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 -10  
55  
氣候適合性標準 EN 60068-2-3  
濕度等級 40°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼 IP65  
反應時間 14  
14  
連接類型 M12  
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 953  
寬度尺寸 35  
深度尺寸 40  
淨重 3800  
毛重 5500