Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630704","name":"PSEN op4B-L-3-080","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-L-3-080
Produktnummer: 630704
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, L-Version, 3 beams.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-type | 4 |
| Sensorprincip | Infrarød |
| Højde på beskyttelsesområde | 815 |
| Opløsning kapslingsklasse | Krop |
| Driftsområde (m) |
0.5
3 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 880 nm |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-3 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
14
14 |
Mekaniske data
| Tilslutningstype | M12 |
| Husmateriale overdel | Aluminium |
| Mål, højde | 953 |
| Mål, bredde | 35 |
| Mål, dybde | 40 |
| Nettovægt | 3800 |
| Bruttovægt | 5500 |