text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op4B-L-3-080

Productnummer: 630704
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, L-Version, 3 beams.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
CWB-type 4  
Sensorprincipe Infrarood  
Hoogte beveiligingsveld 815  
Resolutie beschermingsgraad Lichaam  
Reikwijdte (m) 0.5  
3  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 880 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-3  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 14  
14  
Aansluitingstype M12  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 953  
Afmeting breedte 35  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 3800  
Brutogewicht 5500