text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4B-L-3-080

Tuotenumero: 630704
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, L-Version, 3 beams.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate Infrapuna  
Turva-alueen korkeus 815  
Erotuskyky suojaustapa Vartalo  
Kantavuus (m) 0.5  
3  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Käytetty aallonpituusalue 880 nm  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-3  
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 14  
14  
Liitäntätapa M12  
Kotelomateriaali yläosa Alumiini  
Mitta korkeus 953  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 3800  
Bruttopaino 5500