text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op4B-L-3-080

Numero dell'articolo: 630704
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, L-Version, 3 beams.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo ESPE 4  
Principio sensore Infrarossi  
Altezza del campo protettivo 815  
Risoluz. grado di protezione Corpo  
Portata (m) 0.5  
3  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interv. lunghezze d'onda util. 880 mm  
Numero di uscite OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-3  
Indicazione umidità 95 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia IP65  
Tempo di risposta 14  
14  
Tipo di collegamento M12  
Mater. custodia Parte super. Alluminio  
Altezza 953  
Larghezza 35  
Profondità 40  
Peso netto 3800  
Peso lordo 5500