Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"506225","name":"PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Artikelnummer: 506225
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12
actuator with 10 m cable (PUR); ATEX approval.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Sensorprincip | magnetisk |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Brytspänning | 24 V |
Miljöuppgifter
| ATEX-certifikatnummer | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX-kategori gas | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX-kategori damm | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX-användningsområde X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Omgivningstemperatur | -25 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning enl. standard | IEC 60068-2-30 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Manöverdon typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
| Anslutningstyp | 10 m kabel |
| Ledningar kabel | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Mått höjd | 11 mm |
| Mått bredd | 12 mm |
| Mått djup | 59.2 mm |
| Nettovikt | 371 g |
| Bruttovikt | 400 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |