text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

제품 번호: 506225
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12 actuator with 10 m cable (PUR); ATEX approval.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
cULus 등재  
ATEX  
스위스 전기협회  
ECOLAB  
EAC (유라시아)  
TÜV  
센서 원리 자석형  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 단위  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
스위칭 전압 24  V
ATEX 인증서 번호 SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEX 카테고리 가스 II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEX 카테고리 분진 II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX 어플리케이션 분야 X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
대기 온도 -25 - 55  °C
기후 적합성 표준 IEC 60068-2-30  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
유형 1 액추에이터 PSEN ma1.3-08  
센서 정렬 장착 가능 예. 설치 설명서를 따르십시오.  
연결 타입 10m 케이블  
케이블 선 LiY11Y 6 x 0.25 mm2  
하우징 소재 상부 파트 PC  
높이 직경 11  mm
폭 치수 12  mm
깊이 치수 59.2  mm
순중량 371  g
총중량 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)