Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"506225","name":"PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Tuotenumero: 506225
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12
actuator with 10 m cable (PUR); ATEX approval.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Anturiperiaate | magneettinen |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Sopii sarjakytkentään | kyllä |
| Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Kytkentäjännite | 24 V |
Ympäristötiedot
| ATEX-todistuksen numero | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX luokka kaasu | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX luokka pöly | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX-sovellusalue X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Ympäristön lämpötila | -25 - 55 °C |
| Kosteusrasitus standardin muk | IEC 60068-2-30 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Painike tyyppi 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
| Liitäntätapa | 10m Kabel |
| Johtimet kaapeli | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Mitta korkeus | 11 mm |
| Leveysmitta | 12 mm |
| Syvyysmitta | 59.2 mm |
| Nettopaino | 371 g |
| Bruttopaino | 400 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |