Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"506225","name":"PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Produktnummer: 506225
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12
actuator with 10 m cable (PUR); ATEX approval.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Sensorprincip | magnetisk |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Egnet til serieforbindelse | ja |
| Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
| ATEX-certifikatsnummer | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX-kategori gas | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX-kategori støv | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX-anvendelsesområde X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Omgivelsestemperatur | -25 - 55 °C |
| Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Aktuator type 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
| Tilslutningstype | 10 m kabel |
| Ledninger kabel | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Husmateriale overdel | PC |
| Mål, højde | 11 mm |
| Mål, bredde | 12 mm |
| Mål, dybde | 59.2 mm |
| Nettovægt | 371 g |
| Bruttovægt | 400 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |