Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"506225","name":"PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Numer produktu: 506225
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12
actuator with 10 m cable (PUR); ATEX approval.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus ATEX Electrosuisse ECOLAB EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zasada działania czujników | magnetyczny |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
| rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Napięcie łączeniowe | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
| Numer certyfikatu ATEX | SEV 12 ATEX 0124 X |
| Kategoria ATEX gaz | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| Kategoria ATEX pył | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| Obszar stosowania ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Temperatura pracy | -25 - 55 °C |
| Norma przydatności klimat. | IEC 60068-2-30 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Aktuator typu 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
| Typ połączenia | Przewód 10 m |
| Linie kablowe | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Wysokość | 11 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Głębokość | 59.2 mm |
| Ciężar netto | 371 g |
| Ciężar brutto | 400 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |