text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Kód materiálu: 506225
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12 actuator with 10 m cable (PUR); ATEX approval.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
ATEX  
Electrosuisse  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ano  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  V
Č. certifikátu ATEX SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEX kategorie plyn II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEX kategorie prach II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX rozsah použití X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Okolní teplota -25 - 55  °C
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Ovladač typ 1 PSEN ma1.3-08  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení Kabel 10 m  
Vedení kabelů LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Materiál krytu horní díl PC  
Rozměr výška 11  mm
Rozměr šířka 12  mm
Rozměr hloubka 59.2  mm
Čistá váha 371  g
Celková hmotnost 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)