text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Product ID: 506225
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12 actuator with 10 m cable (PUR); ATEX approval.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
適合串聯連接 是  
單元類型 單位  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
電源電壓 24  V
ATEX certificate number SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEX category gas II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEX category dust II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX application area X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
環境溫度 -25 - 55  °C
氣候適合性標準 IEC 60068-2-30  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP65  
類型 1 致動器 PSEN ma1.3-08  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 10 m cable  
Cable lines LiY11Y 6 x 0.25 mm2  
外殼材質上部 PC  
高度尺寸 11  mm
寬度尺寸 12  mm
深度尺寸 59.2  mm
淨重 371  g
毛重 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)