Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"506225","name":"PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Номер артикула: 506225
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12
actuator with 10 m cable (PUR); ATEX approval.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus ATEX electrosuisse ECOLAB EAC (евраз.) TÜV |
| Принцип датчика | магнитн. |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Пригодны для последовательного | да |
| тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
| № сертификата ATEX | SEV 12 ATEX 0124 X |
| Газ категории ATEX | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| Пыль категории ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| Область применения ATEX X | X: -25 °C ≤ ta ≤ +55 °C |
| Окружающая температура | -25 - 55 °C |
| Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
| Тип соединения | Кабель 10 м |
| Кабельные линии | LiY11Y 6 x 0,25 мм2 |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Размер по высоте | 11 mm |
| Размер по ширине | 12 mm |
| Размер по глубине | 59.2 mm |
| Вес нетто | 371 g |
| Вес брутто | 400 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |