text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ ms3p HTL

Artikelnummer: 773825
GTIN: 4046548065282
PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, säker övervakning av 2 axlar, HTL. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, säker övervakning av 2 axlar, HTL. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via basmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tolerans för UINT. Modul -2 %/+2 %  
Antal inkrementalgivaringångar 2  
2  
Anslutning (inkrementalgivare) RJ-45-hylskontakt, 8-polig  
Fasläge diff.sign. Inkr.giv 90° ±30°  
prog.övervak.F utan hyst.inkr 0,1 Hz–200 kHz  
prog.övervak.F med hyst.inkr 0,2 Hz–200 kHz  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Reaktionstid vid F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–16 AWG  
Mått höjd 94  
Mått bredd 45  
Mått djup 121  
Nettovikt 211  
Bruttovikt 229  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242205  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065282  
Volym 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Fjäderkraftsplintar, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 sats.
SEK87.00
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
Löstagbara skruvplintar, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 sats.
SEK86.00

Tillbehör – tillval

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig, 5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,458.00
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare, 2,5 m.
SEK1,370.00
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig, 2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,370.00
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig, 2,5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens Heidenhain.
SEK1,395.00
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig, 2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,395.00
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig, 5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens Heidenhain.
SEK1,430.00
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Skärmad anslutningsbox PSEN msi b4, för anslutning av en inkrementalgivare till en beröringsfri givare, med/utan pull-motstånd, med extra manöverspänning för den beröringsfria givaren.
SEK921.00
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel för varvtalsövervakning på ELAU PACDrive3.
SEK1,860.00
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel för varvtalsövervakning på ELAU PACDrive3.
SEK1,962.00
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m.
SEK485.00
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m.
SEK465.00
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 5 m.
SEK561.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Bosch Rexroth.
SEK1,395.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för Bosch Rexroth. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,362.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 7,5 m, för ELAU. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,550.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för ELAU.
SEK1,395.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för ELAU. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,362.00
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Lenze.
SEK1,395.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för SEW.
SEK1,395.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för SEW. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,362.00
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Baumüller. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,395.00
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Rockwell.
SEK1,395.00
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 20-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för FANUC. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK2,978.00
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal Adapter, 9-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,098.00
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal Adapter, 15-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,403.00
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,757.00
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PMCtendo.
SEK1,395.00
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 5 m, för Bosch Rexroth. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,458.00
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Leroy.
SEK1,395.00
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PARKER HD.
SEK1,371.00
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15- polig Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på skenor.
SEK3,298.00
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på skenor.
SEK2,279.00
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25- polig Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på skenor.
SEK2,434.00
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Kabel med 25-polig, Sub-D-kontakt för adapterbox PNOZ msi b1 (773883), kabellängd 2,5 m.
SEK620.00
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Termineringskontakt PNOZmulti.
SEK205.00