Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773870","name":"PNOZ msi S09","price":"1887.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Produkten kan variera
PNOZ msi S09
Artikelnummer: 773870
Universal Adapter, 9-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
Ditt pris
SEK1,887.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 9-polig sub-D-stickkontakt |
Kontakttyp 2 | 9-polig sub-D-hylskontakt |
Fästskruvar | UNC 4-40 |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Material för stift | Cu-legering |
Material för uttag | Cu-legering |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
Kåpmaterial | Zn |
Mått höjd | 44 mm |
Mått bredd | 30 mm |
Mått djup | 17.6 mm |
Nettovikt | 70 g |
Bruttovikt | 84 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548043747 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |