text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ ms3p HTL

Produktnummer: 773825
GTIN: 4046548065282
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, sikker overvågning af 2 akser, HTL. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, sikker overvågning af 2 akser, HTL. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Formål med UINT1 Forsyning af modulet  
Kilde for intern spænding via basismodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tolerance for UINT. modul -2 %/+2 %  
Antal inkrementalgiverindgange 2  
2  
Tilslutning (inkrementgiver) RJ-45-hunstik, 8-polet  
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv 90° ±30°  
prog.overv.rækf. u. hyst inkr 0,1 Hz - 200 kHz  
prog.overv.rækf. med hyst inkr 0,2 Hz - 200 kHz  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Reaktionstid ved F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 16 AWG  
Mål, højde 94  
Mål, bredde 45  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 211  
Bruttovægt 229  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065282  
Volumen 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Fjederklemmer, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 sæt.
Kr.58.00
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 sæt.
Kr.57.00

Ekstra tilbehør

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol., 5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
Kr.970.00
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver, 2,5 m.
Kr.911.00
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol., 2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
Kr.911.00
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol., 2,5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.
Kr.929.00
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol., 2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
Kr.929.00
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol., 5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.
Kr.952.00
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Afskærmet tilslutningsboks PSEN msi b4, til tilslutning af en inkrementsignalgiver med en nærhedsafbryder, med/uden pull-modstand, med ekstra forsyning til nærhedsafbryderen.
Kr.613.00
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel til hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
Kr.1,238.00
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel til hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
Kr.1,305.00
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m.
Kr.323.00
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m.
Kr.309.00
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 5 m.
Kr.373.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder- tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Bosch Rexroth.
Kr.929.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder- tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til Bosch Rexroth. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.907.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol. encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 7,5 m, til ELAU. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.1,031.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til ELAU.
Kr.929.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol. encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til ELAU. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.907.00
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Lenze.
Kr.929.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til SEW.
Kr.929.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til SEW. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.907.00
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Baumüller. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.929.00
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Rockwell.
Kr.929.00
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 20-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til FANUC. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.1,982.00
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universaladapter, 9-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,396.00
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universaladapter, 15-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,599.00
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,835.00
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PMCtendo.
Kr.929.00
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder- tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 5 m, til Bosch Rexroth. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.970.00
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Leroy.
Kr.929.00
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PARKER HD.
Kr.913.00
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15- polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på DIN-skinner.
Kr.2,195.00
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x9-polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb påDIN-skinner.
Kr.1,517.00
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25- polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på DIN-skinner.
Kr.1,620.00
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Kabel med 25-pol., Sub-D-hanstik til adapterboks PNOZ msi b1 (773883), kabellængde 2,5 m.
Kr.412.00
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Slutterminering PNOZmulti.
Kr.136.00