Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773825","name":"PNOZ ms3p HTL","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ ms3p HTL
Kód materiálu: 773825
GTIN: 4046548065282
PNOZmulti Classic, rozšiřující modul, bezpečnostní, bezpečnémonitorování
2 os, HTL.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
PNOZmulti Classic, rozšiřující modul, bezpečnostní, bezpečnémonitorování 2 os, HTL. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel UINT1 | Napájení modulu |
| Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
| Druh napětí UINT1 | DC |
| Tolerance UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Vstupní inkrementální snímač
| Počet vstupů pro inkrem. enkod |
2
2 |
| Přípojka (inkrement.snímač) | Samice RJ-45, 8pól. |
| Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
| prog.monit.fce bez hyst.inkr. | 0,1 Hz - 200 kHz |
| prog.monit.fce s hyst.inkr. | 0,2 Hz - 200 kHz |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Times
| Doba reakce při F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 16 AWG |
| Rozměr výška | 94 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 121 |
| Čistá váha | 211 |
| Celková hmotnost | 229 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548065282 |
| Svazek | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Povinné provozní příslušenství
PNOZms1p/ms2p Set plug in screw terms
793800
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 sada.
Volitelné příslušenství
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro snímač Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól.,
2,5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól.,
2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
773845
Stíněný připojovací box PSEN msi b4, pro připojení
inkrementálního čidla s bezdotykovým spínačem, s/bez odporu Pull,
s přídavným napájením pro bezdotykový spínač.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, kabel adaptéru pro
monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, kabel adaptéru pro
monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Bosch Rexroth.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 7,5 m, pro ELAU.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro ELAU.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro SEW.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Baumüller.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 20pól. Encoder
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro FANUC.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi S09
773870
Univerzální adaptér, 9pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S15
773871
Univerzální adaptér, 15pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S25
773872
Univerzální adaptér, 25pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m, pro Bosch Rexroth.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 15
pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí
na montážní lištu.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 9pól.
konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážnílištu.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 25
pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí
na montážní lištu.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel d 25pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773883),
délka kabelu 2,5 m.