Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773825","name":"PNOZ ms3p HTL","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ ms3p HTL
Número do produto: 773825
GTIN: 4046548065282
PNOZmulti Classic, módulo de expansão, failsafe, monitoramento seguro de
2 eixos, HTL.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de expansão, failsafe, monitoramento seguro de 2 eixos, HTL. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
| Tipo de tensão de UINT1 | CC |
| Tolerância do módulo UINT. | -2 %/+2 % |
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc |
2
2 |
| Conexão (codific. incremental) | Conect. encaixe RJ45, 8 polos |
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
| Monit. prog. F s/ hist. incr. | 0,1 Hz a 200 kHz |
| Monit. prog. F c/ hist. incr. | 0,2 Hz a 200 kHz |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Times
| Tempo reação a F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 16 AWG |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Peso líquido | 211 |
| Peso bruto | 229 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242205 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548065282 |
| Volume | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZms1p Set plug in screw terminals
793800
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 conjunto.
Acessórios opcionais
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos,
5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificador daSiemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos,
2,5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos,
2,5 m, saída do cabo à esquerda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos,
2,5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos,
5 m, saída do cabo à esquerda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
773845
Caixa de conexão blindada PSEN msi b4, para a conexão de um
codificador incremental com detector de proximidade, com/sem resistorpull,
com fornecimento adicional para detector de proximidade.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cabo adaptador para
monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cabo adaptador para
monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ
msXp e PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ
msXp e PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ
msXp e PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15
polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para Bosch
Rexroth.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9
polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 7,5 m, para ELAU.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9
polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15
polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para SEW.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15
polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Baumüller.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 20
polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para FANUC.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi S09
773870
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S15
773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S25
773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15
polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m, para Bosch
Rexroth.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 15
polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no
trilho.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 9
polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Caixa adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 25
polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no
trilho.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Cabo com 25 polos, conector Sub-D para adaptador Box PNOZ msi b1(773883),
comprimento do cabo 2,5 m.