text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ ms3p HTL

Tuotenumero: 773825
GTIN: 4046548065282
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2 akselin turvallinenvalvonta, HTL. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2 akselin turvallinenvalvonta, HTL. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
UINT:n toleranssi. Moduuli -2 %/+2 %  
Inkrementaalianturitulojen mää 2  
2  
Liitäntä (inkrementaalianturi) RJ-45-naarasliitin, 8-napainen  
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant 90° ±30°  
ohj.valvonta ilman hyst. inkr. 0,1 Hz - 200 kHz  
ohj.valv. hyst. inkr. kanssa 0.2 Hz - 200 kHz  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Vasteaika taaj. F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 16 AWG  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 45  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 211  
Bruttopaino 229  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242205  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065282  
Volume 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Pakolliset varusteet

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Jousiliittimet, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 sarja.
€7.66
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
Ruuviliittimet, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 sarja.
€7.52

Lisävarusteet

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adapteri PNOZ ms1p:lle/PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-antureille, 2,5 m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö vasemmalle, Siemens Heidenhainille.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€122.18
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 5 m, kaapelilähtö vasemmalle, Siemens Heidenhainille.
€125.23
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Suojattu liitäntärasia PSEN msi b4, inkrementaalisen enkooderin jalähestymiskytkimen liittämiseen, vetovastuksella tai ilman, , jossa on lisäsyöttö lähestymiskytkintä varten.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m:lle.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m:lle.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 5 m:lle.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Bosch Rexrothille.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15- nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, Bosch Rexrothille. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9- nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 7,5 m, ELAU:lle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, ELAU:lle.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9- nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, ELAU:lle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Lenzelle.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, SEW:lle.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15- nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, SEW:lle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15- nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Baumüllerille. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, RockWellille.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 20- nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, FANUC:lle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€260.77
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Yleissovitin, 9-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Yleissovitin, 15-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Yleissovitin, 25-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€241.45
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, PMCtendolle.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15- nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 5 m, Bosch Rexrothille. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Leroylle.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, PARKER HD:lle.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 15- -nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin .
€288.77
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 9- -nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 25- -nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin .
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Kaapeli 25-napaisella Sub-D-liittimellä sovitinlaatikkoon PNOZ msi b1(773883), kaapelin pituus 2,5 m.
€54.25
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Päätepistoke PNOZmulti.
€17.93