text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ msi b4 Box

Artikelnummer: 773845
GTIN: 4046548051216
Skärmad anslutningsbox PSEN msi b4, för anslutning av en inkrementalgivare till en beröringsfri givare, med/utan pull-motstånd, med extra manöverspänning för den beröringsfria givaren.

Enhet

Ditt pris

SEK921.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Märkström 1  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Produktmaterial Galvaniserat stål  
Kåpmaterial Varmgalvaniserat stål  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp fast  
Mått höjd 103.1  
Mått bredd 25  
Mått djup 131.3  
Nettovikt 280  
Bruttovikt 295  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27440108  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548051216  
Volym 1.056  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
SEK702.00
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
SEK804.00
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
SEK1,008.00
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m.
SEK485.00
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m.
SEK465.00
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 5 m.
SEK561.00