text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ ms3p HTL

Número de producto: 773825
GTIN: 4046548065282
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, supervisión segurade 2 ejes, HTL. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, supervisión segurade 2 ejes, HTL. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -2 %/+2 %  
Número entradas de encóder inc 2  
2  
Conexión (encóder incremental) Conector hembra RJ-45 8 pol.  
Pos. fase señ. dif. enc.incr 90° ± 30°  
F.sup.prog. sin hist.enc.incr 0,1 Hz - 200 kHz  
F.sup.prog. con hist.enc.incr 0,2 Hz - 200 kHz  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Tiempo reac. para F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 16 AWG  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 211  
Peso bruto 229  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065282  
Volumen 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Bornes de resorte, PNOZ ms1p, PNOZ m2p, 1 juego.
PNOZms1p Juego con bornes de tornillo
PNOZms1p Juego con bornes de tornillo 793800
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 juego. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Accesorios Opcionales

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos, 5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adaptador de PNOZ ms1p/PNOZ ms2p para transmisores Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos, 2,5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 15polos, 2,5 m, salida de cable a la izquierda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 15polos, 2,5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos, 5 m, salida de cable a la izquierda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Caja de conexión apantallada PSEN msi b4, para conectar un encóder incremental con un interruptor de proximidad, con/sinresistencia "pull", con alimentación adicional para el interruptor de proximidad.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cable adaptador para supervisión de revoluciones en ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cable adaptador para supervisión de revoluciones en ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para Bosch Rexroth. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 7,5 m, para ELAU. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para SEW. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Baumüller. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 20 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para FANUC. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adaptador universal, Sub-D 9 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adaptador universal, Sub-D 15 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adaptador universal, Sub-D 25 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 5 m, para Bosch Rexroth. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D 15 polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre guía normalizada.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D 9 polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre guía normalizada.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D 25 polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre guía normalizada.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Cable con conector Sub-D 25 polos para caja adaptador PNOZ msi b1(773883), longitud 2,5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Clavija de terminación PNOZmulti. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.