Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"264531","name":"PMI 531","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PMI 531
Artikelnummer: 264531
GTIN:
PMIopen, manöverpanel, 12,1", upplösning 800 x 600 pixlar, analog
resistiv pekskärm, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kort, 1 SUB-D-
kontakt RS232 9-polig, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host,
batteribuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 8,9 W, öppen HMI-plattform för
öppen HMI-plattform för all vanlig visualiseringsprogramvara,konfigurerba...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
PMIopen, manöverpanel, 12,1", upplösning 800 x 600 pixlar, analog resistiv pekskärm, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kort, 1 SUB-D- kontakt RS232 9-polig, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, batteribuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 8,9 W, öppen HMI-plattform för öppen HMI-plattform för all vanlig visualiseringsprogramvara,konfigurerbar via PMI Assistant.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed EAC |
| Operativsystem | Windows Embedded CE 6.0 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 8.9 W |
Visa
| Displaytyp | TFT |
| Skärmens diagonal | 12.1 Zoll |
| Displayupplösning | 800 × 600 |
| Displayens färgstyrka | 65536 |
| Typ av touchdisplay | resistiv |
CPU
| Processortyp | RISC-processor |
| Processortakt | 1 GHz |
| Arbetsminne | 256 MB |
| Storlek programminne (Flash) | 512 MB |
| Realtidsklocka finns | ja |
Flyttbara medier
| Löstagbart lagringsmedium | SD Card |
USB-port
| Antal USB-värdgränssnitt | 2 |
Ethernet-gränssnitt
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
| UL skyddskass (typ) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mekaniska data
| Mått höjd | 276 mm |
| Mått bredd | 352 mm |
| Mått djup | 63.3 mm |
| Nettovikt | 2860 g |
| Bruttovikt | 5005 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27330201 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001412 |
Tillbehör – tillval
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
SEK262.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-licens för användning av PVIS OPC-servrar på PMIvisu eller
PMIopen. För punkt till punkt-anslutning av en Pilz-styrning (PSS,PNOZmulti, …)
via en seriell eller Ethernet-förbindelse.
SEK1,770.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-licens för användning av PVIS OPC-servrar på PMIvisu eller
PMIopen. För anslutning av Pilz-styrningar (PSS, PNOZmulti, ...) via
seriell eller Ethernet-förbindelse samt ytterligare PMIvisu/PMIopen
(totalt högst 8 enheter).
SEK5,536.00
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor för projekt med upp till 1024 taggar, innehållerRuntime för
PC, dongel installationsmedium.
SEK39,772.00
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor för projekt med upp till 1024 taggar, innehållerRuntime för
PC, dongel installationsmedium.
SEK39,772.00
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime för Windows CE, för PMI-projekt med upp till 1024taggar.
SEK7,954.00
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime för Windows CE, för PMI-projekt med upp till 1024taggar.
SEK7,954.00
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu,
PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och
hållare.
SEK533.00
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3
mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10"
eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag
(räcker till tre gånger PMImicro diag).
SEK215.00
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
SEK1,544.00