text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMI 531

Номер артикула: 264531
GTIN: 
PMIopen, панель оператора, 12,1", разрешение 800 x 600 пикселей,аналоговый резистивный сенсорный дисплей, TFT, ОЗУ 256 МБ, флэш 512 МБ, SD-карта, 1 разъемD-Sub RS232 9-контактный, 1 порт RJ45 100 Мбит/с, 1 зависимый порт USB, 2основных порта USB, часы реального времени с батареей, 24 В пост. тока, 8,9 Вт открытая платформа HMI для любого распростр...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


PMIopen, панель оператора, 12,1", разрешение 800 x 600 пикселей,аналоговый резистивный сенсорный дисплей, TFT, ОЗУ 256 МБ, флэш 512 МБ, SD-карта, 1 разъемD-Sub RS232 9-контактный, 1 порт RJ45 100 Мбит/с, 1 зависимый порт USB, 2основных порта USB, часы реального времени с батареей, 24 В пост. тока, 8,9 Вт открытая платформа HMI для любого распространенного программногообеспечения визуализации, настройка с помощью PMI Assistant.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
Операционная система Windows Embedded CE 6.0  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 8.9  W
Тип дисплея TFT  
Дисплей с диагональю 12.1  Zoll
Разрешение дисплея 800 x 600  
Глубина цвета дисплея 65536  
Тип сенсорного экрана резистентный  
Тип процессора RISC-процессор  
Частота процессора 1 ГГц  
ОЗУ 256 MB  
Размер прогр. памяти (флэш) 512 МБ  
Наличие часов реальн. времени Да  
Съемная память SD Card  
Кол-во главных USB-интерфейсов 2  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Число интерфейсов RS-232 1  
Окружающая температура 0 - 50  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP65  
Тип корпуса по UL 1,2,5,4/4X, только в помещении  
Размер по высоте 276  mm
Размер по ширине 352  mm
Размер по глубине 63.3  mm
Вес нетто 2860  g
Вес брутто 5005  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27330201  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001412  
 

Дополнительные принадлежности

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка» с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительногомодуля PMIvisu/PMIopen (всего макс. 8 устройств).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Редактор Zenon Operator для проектов до 1 024 тегов, со средойвыполнения для ПК, аппаратным установочным ключом.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Редактор Zenon Operator для проектов до 1 024 тегов, со средойвыполнения для ПК, аппаратным установочным ключом.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Среда выполнения Zenon Operator для Windows CE, для проектов PMI до 1024 тегов.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Среда выполнения Zenon Operator для Windows CE, для проектов PMI до 1024 тегов.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu, PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и кронштейн).
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3 мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10" или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag (достаточно для 3 устройств PMImciro diag).
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Карта памяти SD, 512 МБ, для головных модулей PSSu.